


MOT Interphone radio Pourquoi s’équiper d’un interphone ? L’interphone est un élément essentiel pour la sécurité de votre habitation. Il vous permet d’identifier les visiteurs quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans votre propriété. Grâce à la transmission radio optwin, l’interphone radio se pose rapidement et sans travaux : la solution idéale pour la rénovation, le remplacement ou l’extension. Etre bien chez vous et en liaison avec l’extérieur L’interphone vous simplifie le quotidien : il vous permet de communiquer avec vos visiteurs et d’ouvrir les accès à distance. En plus de ses fonctions essentielles, l’interphone Hager vous propose des fonctions complémentaires : - identifier chaque accès avec une mélodie spécifique, - identifier l’état de l’ouverture des accès *, - communiquer en mains libres, - communiquer entre plusieurs combinés etc… Tous ces avantages dans un combiné au design sobre et intemporel. * Nécessite l’installation de contacts de position CP500 Portail Porte de garage Portillon Eclairage extérieur Accueillir vos visiteurs La platine de rue extérieure en métal brossé est située à côté du portail ou de la porte d’entrée. Sa ligne élancée et compacte permet une présentation de qualité sans encastrement. Son blindage est un gage de résistance aux tentatives de vandalisme. Elle existe en version un ou deux boutons d’appels, avec ou sans clavier codé. L’ouverture du portail est possible à l’aide d’un code d’accès ou d’un badge magnétique. Commander d’autres applications En plus de la maîtrise de tous les accès de l’habitation, l’interphone Hager permet de commander des applications d’éclairage extérieur et de porte de garage via des récepteurs adaptés (en option). Les avantages de l’interphone radio Hager Une installation sans travaux Une communication optimale Dans toutes les configurations d’habitation, l’interphone Toute dernière génération de protocole radio développée radio Hager est particulièrement simple à installer et à par Hager, optwin utilise deux fréquences haut-débit mettre en service. Grâce à sa technologie radio, il ne pour une qualité de communication numérique. nécessite aucune tranchée, ni murs percés, ni La technologie optwin assure une fiabilité de la transmission installation électrique particulière. des commandes et une qualité audio numérique dans un champ libre de 400 mètres (entre le combiné et le coffret technique). Un système autonome L’engagement d’un spécialiste Alimenté par piles alcalines, le coffret technique est • Une garantie étendue à 3 ans sur simple retour du autonome tout en pouvant également être alimenté en certificat d’extension de garantie. 12/24 V AC ou 12/30 V DC. L’autonomie du système • Une assistance dédiée : est de : Hager met à votre disposition son service consommateurs - 3 ans pour le coffret technique alimenté par piles au alcalines (non fournies), - 15 jours pour le combiné hors de sa base, alimentée secteur. 0 969 390 700 1 2 3 4 Un combiné convivial Très convivial à utiliser, le combiné est conçu avec sobriété et élégance. Il peut être posé ou fixé sur un mur. La navigation sur son grand écran LCD est simple et intuitive. Zone de texte Statut du combiné - date et heure - niveau de batterie - température intérieure / extérieure - indicateur de sourdine - menus - état communication - message d’erreur - portée radio Clavier de navigation à touches - communication - discours main libre - commande des accès - flèches de navigation Etat de l’installation - état portail, portillon, porte de garage, éclairage extérieur. - état intercommunication QZD708-b F10 Hager SAS 132 Boulevard d’Europe BP 78 F-67212 OBERNAI CEDEX www.hager.fr Votre installateur Conception/réalisation Hager SAS - RCS Saverne B712063759 - imprimé en France - illustrations non contractuelles Hager agit en qualité de locataire - gérant du fonds de commerce logisty