


MOT domovea + tebis Le confort au bout des doigts L’ambition d’être votre partenaire des défis d’aujour- d’hui et de demain sous une marque unique Hager. Cette volonté s’appuie sur une marque forte, historique, enrichie au fil du temps de nombreux savoir-faire, et sur les valeurs fondatrices de notre culture d’entreprise. L’innovation, la proximité, la confiance, la réactivité, la simplicité, la continuité guident au quotidien nos relations avec vous, les professionnels de l’installation électrique… pour vous proposer des solutions durables, qui contribuent au respect de l’environnement et à l’efficacité énergétique. Une nouvelle ambition à partager Cher partenaire, cher client En juin 2008, Hager faisait l’événement dans l’univers de la domotique : domovea, le logiciel de commande et de visualisation pour le contrôle des installations domotiques tebis était lancé ! Plus conviviale, plus intuitive et plus concrète, la domotique prenait une nouvelle dimension : celle de la simplicité ! Aujourd’hui, domovea intègre des capacités de person- nalisation étendues, de nouvelles fonctionnalités et le pilotage à distance par internet qui enrichissent l’expérience domotique. A la lecture de cette documentation, vous découvrirez que tebis dispose de bien d’autres interfaces de commandes qui offrent des solutions complémentaires à domovea pour profiter pleinement des bénéfices de la domotique. Daniel Hager Sommaire domovea, le tableau de bord page 4 de votre maison Le confort au bout des doigts page 6 Votre signature design page 8 tebis, la maison bien-être page 10 Serveur Hager : le PC modulaire page 12 Les 5 étapes clés pour configurer page 14 domovea Des services à votre service page 16 4 Issu du partenariat entre Hager et Microsoft, domovea est le tableau de bord de votre installation domotique. Ce logiciel de contrôle et de visualisation vous permet de piloter facilement les différentes fonctions de votre installation KNX. Doté de fonctions nouvelles comme la séquence et l’accès distant, domovea enrichit votre installation domotique. Vous lancez ou programmez des automatismes et vérifiez leur bonne application via internet. Mieux, domovea réagit en fonction de son environnement et peut lancer ou interrompre une séquence si nécessaire. Chic et discret, le design de domovea est personnalisable à vos besoins, à vos envies. Son ergonomie est un modèle du genre et l’utilisation de pictogrammes rend facilement accessible les fonctions pilotées. domovea, le tableau de bord de votr Une fenêtre sur votre maison L’ergonomie et le design de domovea ont été pensés pour vous faciliter le pilotage et le contrôle de votre instal- lation domotique. Son inter- face intuitive vous donne une vue d'ensemble de l'état de votre installation domotique et vous permet d’un clic de : • piloter des appareils ou des groupes d'appareils • savoir ce qu'il s'est passé en votre absence grâce au journal des événements • lancer des séquences. Partout, tout le temps Avec domovea, vous gardez le contrôle de votre maison même lorsque vous n’y êtes pas. Via le portail sécurisé www.domovea.com, vous avez accès à l’ensemble de vos fonctions domotiques : vous vous assurez par exemple que le chauffage est bien en mode réduit pendant votre absence, vous éteignez une lumière restée allumée ou encore vous vérifiez via des caméras IP que les enfants sont bien rentrés après leur journée d’école. La séquence : le super scénario La séquence permet d’actionner plusieurs fonc- tionnalités de nature diffé- rente pour mettre la maison dans une configuration pré- établie. Son atout réside sur sa capacité à intégrer la composante “temps” à votre programmation. Vous pouvez donc déterminer un horaire de déclenchement ainsi qu’une durée de fonctionnement. La nouvelle version de domovea enrichit encore le potentiel de la séquence puis- qu’il est désormais possible de programmer des fonctions logiques (et, si, ou). Par exemple, la séquence “ouverture des volets” est déclenchée à 17h00 en été si la températu- re extérieure et l’ensoleillement ne dépassent pas le niveau défini. 5 tre maison 6 La qualité d’une installation domotique se juge avant tout par les bénéfices qu’elle apporte à ses utilisateurs. En termes de confort, proposer plusieurs solutions pour commander les fonctionnalités domotiques de la maison est un atout indéniable. Avec tebis, vous disposez d’un large choix d’interfaces de commande. Plus ou moins sophistiquées, elles sont néanmoins complémentaires entre elles pour vous offrir le meilleur de la domotique. Le confort au bout des doigts Chic & domotique 35 finitions, 12 matières, 2 design… kallysta tebis est l’association naturelle de la technologie et de l’esthé- tique pour une décoration originale et soignée dans ses moindres détails. Disponible en 2, 4 ou 6 touches, kallysta tebis est le prolongement de votre installation domotique KNX. La commande nomade Avec les télécom- mandes radio tebis, vous accédez à un niveau de confort supérieur puisque vous pilotez vos fonction- nalités domotiques sans effort depuis votre canapé. La télécommande universelle vous ouvre le monde du multimédia puisque vous commandez également votre équipement audio vidéo. 2 1 1 4 5 7 Votre assistant météo Votre maison réagit aux conditions climatiques pour vous faire bénéficier des énergies gratuites dès qu’elles sont disponibles. Ainsi, si vous le souhaitez, les volets peuvent s’ouvrir automatiquement en hiver pour laisser entrer le moindre rayon de soleil ou se baisser en été, à partir d’un seuil de température défini, pour préserver la fraîcheur d’une pièce. www.domovea.com restez connecté à votre maison Bénéficiez de tous les services de domovea même lorsque vous n’êtes pas à la maison via le portail sécurisé www.domovea.com domovea, touchez le nouveau confort domotique Déployé sur l’en- semble des PC de votre maison, domovea vous donne la main sur toutes vos fonctionnalités domotiques. Avec son interface intuitive et ses fonctions intelligentes, domovea vous propose une des expériences domotiques les plus abouties du marché. 5 3 4 2 3 8 Votre signature design Seuls éléments visibles de l’installation, les interfaces de commande domotiques sont le reflet de votre savoir faire. Elles doivent donc présenter une qualité et une esthétique irréprochable. Avec de nouvelles télécommandes et une dalle tactile dédiée à domovea, vous signez avec brio vos réalisations. Nouvelles télécommandes Un dessin contemporain et des matières douces habillent la nouvelle offre de télécommandes radio tebis. Déclinées en 2,4 ou 6 touches en simples ou multi-canaux, elles proposent plusieurs possibilités de commande (tout ou rien ou variation) pour l’éclairage, les volets ou encore le chauffage. TU402 TU404 TU406 TU418 9 Dalles tactiles, l’écrin idéal de domovea Noir brillant, lignes épurées, matière noble… le design des nouvelles dalles tactiles Hager signe un parti-pris esthétique sobre et élégant. Complément évident à domovea, ces PC encastrables par l’avant sont la solution idéale pour enrichir vos installations domotiques. Placés dans différents lieux de vie ou de passage, ils offrent des points de centralisation des commandes domotiques toujours disponibles. Encastrable par l’avant, la dalle tactile Hager trouve sa place sur tous les types de murs. 8,4 pouces : TJ060A (boîte encastrement TJ061A) 15 pouces : TJ060B (boîte encastrement TJ061B) Avantages : • design avec un débordement très faible par rapport aux murs • encastrement par l’avant • permet de dédier des terminaux à l’usage domovea • silencieux : refroidissement sans ventilateur Le système domotique tebis prend en charge toutes les fonctionnalités électriques de votre maison (éclairage, volets roulants motorisés, chauffage,…) pour les faire interagir en fonction de vos besoins et de vos envies. Automatismes, commandes groupées ou encore scénario d’ambiance combinant plusieurs fonctions sont à votre disposition pour piloter facilement et simplement votre quotidien. Plus confortable, plus sûr et plus communicant, votre habitat devient aussi plus écologique… ... pour un bien-être durable. tebis, la maison bien-être 10 11 Le confort tout simplement Avec tebis, l’ensemble des équipements électriques de la maison peut se piloter depuis une télécommande, un bouton-poussoir ou un ordinateur, à domicile comme en vacances ou depuis votre lieu de travail. Des automatismes vous affranchissent de tous les petits gestes répétitifs du quotidien. Par exemple, la lumière des lieux de circulation s’allume à votre passage et s’éteint automatiquement après, pratique lorsqu’on a les bras chargés de courses… Des scénarios agissent simultanément sur plusieurs fonctionnalités pour créer des atmosphères adaptées à différents moments de la journée. Ainsi, en tamisant la lumière, en activant votre chaîne Hi-FI et en baissant les volets, le scénario “je reçois des amis” pourra installer une ambiance chaleureuse avec vos amis…C’est si facile de vivre bien ! La liberté d’évoluer Les envies et les besoins d’aujourd’hui ne sont probablement pas ceux de demain. L’agrandissement de la famille, un projet d’aménagement des combles ou encore un accident de la vie vous amèneront peut-être à changer votre façon de vivre votre maison. Avec tebis, rien n’est figé, votre installation domotique s’adapte en un clin d’œil. Il suffit de redéfinir les associations commandes-fonction- nalités pour une nouvelle configuration de votre maison. Et en utilisant la technologie radio, il n’est pas nécessaire de sacrifier votre décoration…N’ayez plus peur de vous lancer ! L’esprit tranquille Lorsque vous n’êtes pas là, tebis prend le relais pour sécuriser votre maison. Le scénario “je quitte la maison” activera l’alarme, éteindra les lumières oubliées, descendra les volets roulant et passera le chauffage en mode réduit. Le système peut même simuler une présence en allumant de manière aléatoire les lumières, et ce, afin de dissuader d’éventuels cambrioleurs. Et en cas d’incident, tebis vous prévient par l’envoi d’un sms ou d’un e-mail. Enfin, pour réduire les ondes électromagnétiques qui circulent dans votre maison, tebis coupe l’alimentation des prises lorsqu’elles ne sont pas utilisées….Privilégiez la sérénité ! 12 Serveur Hager : le PC mod Le serveur Hager est au cœur de votre installation tebis commandée par domovea. Installé dans votre coffret de communication, il s’agit en fait d’un mini-PC, à faible consommation énergétique, dédié à l’exploitation du serveur domovea. domovea toujours disponible Véritable passerelle entre les mondes IP et KNX, le serveur Hager est la solution idéale pour bénéficier en permanence des services domovea. Il permet de disposer d’un mini-PC dédié à la fonction serveur de domo- vea, caché dans le tableau électrique (VDI). Avantages : Caractéristiques techniques • Disponibilité permanente des services • référence : TJA450 • affichage : LED 3 couleurs domovea • Faible consommation énergétique 1x RJ45 : Ethernet 10/100 • Totalement silencieux 3x USB (devant : 2x480 Mbits/s, • Connexion aisée des liens IP et KNX SanVis pour l’alimentation électrique 24V= • tension d’alimentation : 24V DC • connections : • largeur en module de 17.5mm : 6 1x borne KNX 2 • norme : ISO/IEC 14543-3 en bas : 1x12 Mbits/s) • système d’exploitation : Windows CE • processeur : 400MHz • mémoire : 128MB / 20MB pour images 13 odulaire Synoptique d’une installation comprenant le serveur Hager Les ports USB permettent la mise à jour du serveur et, par la suite, l’ajout de nouveaux services. Utilisateur domovea www.domovea.com Routeur / Switch LAN Les 5 étapes clés pour Le logiciel de configuration de domovea se distingue par sa facilité avec laquelle il permet de mettre en place la visualisation et d’exploiter les données du bus KNX. En quelques clics, vous importez votre projet TX100 ou ETS et affectez les adresses à chacun des appareils de l'installation. Ne reste plus ensuite qu'à les regrouper selon les besoins de votre client : en pièce, en zones... 14 Etape 1 Récupérer votre projet TX100 ou ETS dans l’outil de configuration Il vous suffit de cliquer le bouton “Importer” pour récupérer les don- nées de votre installation. Etape 2 Créer des appareils domovea Pour chacun des objets du projet TX100/ETS importés, un clic droit permet de créer les appareils domovea correspondants. Etape 3 Créer des caméras Pour ajouter des caméras, il suffit de choisir parmi la liste proposée et de renseigner les adresses IP. configurer domovea 15 Etape 4 Créer des groupes et affectations des appareils Regroupez vos appareils dans des ensembles que vous définissez. Appelés “Groupes”, il peut s’agir de pièces, de zones, de fonctions… Le bouton “Ajouter” vous permet de créer des groupes et des sous- groupes. Des “glisser/déposer” permettent d’affecter les appareils aux groupes. Etape 5 Personnaliser des fonds d’écran et des appareils Chacun des groupes créés correspond à une fenêtre dont le fond d’écran est personnalisable. Chaque appareil créé peut également être représenté par l’icône de votre choix. Avantages : • Mise en place rapide et aisée de la visualisation • Manipulation des éléments par glisser/déposer • Importation rapide des données de l’appareil de configuration TX100 et d’ETS • Images des séquences, des relations logiques, des fonctions de temporisation et des scénarios • Intégration des caméras IP • Importation de n’importe quelles images et symboles (jusqu’à 20 Mo de mémoire images) 16 Des services à votre serv Vous former, c’est aussi notre métier Bienvenue dans nos 14 centres de formation agrées situés près de chez vous et dans notre centre de formation “Le Forum” à Obernai. Animés par des formateurs ayant l’expérience du terrain, nos modules de formation reposent sur des études de cas concrètes, pour une formation complète et adaptée à vos attentes. Votre parcours d’apprentissage domotique Que vous soyez débutant ou confirmé, notre offre de formation domotique vous propose une progression logique pour découvrir la richesse de l’offre tebis et de ses différents modes de programmation (TX100, ETS ou domovea). Hager Formation N° de déclaration d’existence : 42 67 02609 67 Inscription, date et lieu, contactez-nous au : 0 810 207 207 PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE Votre profil Vos objectifs Vous êtes intéressé par la domotique • Découvrir le monde de la domotique KNX • Identifier les besoins des clients • Déterminer les bonnes fonctions • Chiffrer Vous souhaitez vous lancer en domotique • Concevoir une installation • Mettre en œuvre les produits • Configurer des fonctions domotiques adaptées aux modes de vie des usagers Vous voulez vous perfectionner en domotique • Maitriser les fonctionnalités avancées des outils de programmation • Enrichir vos connaissances produits vers de nouvelles fonctionnalités Vous voulez enrichir votre proposition • Concevoir et mettre en œuvre une installation avec domovea • Configurer des fonctions domotiques adaptées aux modes de vie des usagers 17 rvice Votre assistance de proximité Assistance locale de proximité Nos responsables commerciaux et techniques vous accompagnent au quotidien et sont prêts à vous faire profiter de leur expérience sur vos chantiers. Contactez votre agence commerciale : Centre d’expertise Vous avez une question technique précise ? Nos experts sauront trouver des solutions spécifiques pour que vos chantiers soient couronnés de succès. Contactez notre centre d’expertise : 0 810 207 207 PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE 0 969 390 715 TX100 / ETS Déterminer les fonctionnalités dʼune installation électrique communicante KNX DO050I 1 jour Centre régional TX100 Réaliser et paramétrer une installation KNX avec le configurateur TX100 DO051I 1 jour Centre régional ETS Paramétrer une installation KNX avec le logiciel ETS DO061I 5 jours Forum Obernai / Centre régional TX100 Se perfectionner à lʼusage du TX100 et à la configuration des produits communicants KNX Certification DO052I 1 jour Centre régional domovea Réaliser une interface graphique KNX avec le logiciel domovea DO054I 1 jour Centre régional ETS Maîtriser les fonctionnalités des produits communicants KNX avec le logiciel ETS DO062I 3 jours Forum Obernai / Centre régional Le mode de programmation Notre proposition de formation La durée Le lieu 18 Les références Kit logiciel domovea Composé de: TJ701A avec interface - Coupleur média KNX/USB – 590986 Kit serveur Hager + Alimentation : 24V DC 6 ❚ TJA450 domovea Raccordements : 590987 Désignation Caractéristiques Larg. Réf. c USB/KNX Type B, alimentation via bus KNX - Logiciel domovea sur clé USB (serveur, configurateur, client) - Câble de raccordement USB, 1m iale Réf. num. (composé du serveur et - 3x USB du logiciel sur clé USB) - Borne KNX - 1x RJ45 - Bornes : QuickConnect Logiciel domovea sur clé USB (configurateur + client) Alimentation 24V Tension secondaire : 24V DC 4 ❚ TG200 Puissance nominale : 1,5A/36VA 587200 Bornes : PZ2 Accès distant Accès à distance via portail TJ550 internet domovea sécurisé 590550 Code de déblocage livré sur clé USB Télécommandes 2 touches TU402 tebis radio 601402 4 touches TU404 601404 TU406 601406 7 touches - 18 voies TU418 601418 6 touches PC dalle tactile KNX 8” livré avec son alimentation TJ060A modulaire 24 V DC 590992 15” alimentation 230 V TJ060B 590990 Boîtes pour TJ060A TJ061A d’encastrement 590991 pour TJ060B TJ061B 590989 TJA450 TG200 TJ701A TJ550 TU404 TU418 TJ060A Schéma de raccordement Alimentation 24V DC Configuration requise : - Microsoft Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows Media Center ® - Processeur Pentium 600 MHz ou plus rapide, - Au moins 128 Mo de RAM, 256 Mo ou plus recommandés - Carte graphique VGA avec profondeur de couleurs d’au moins 16 bit (High Color) et une résolution de 1024x768 pixels - Au moins 500 Mo de ROM - Lecteur CD/DVD ou carte réseau Fonctions : - 100 groupes - 500 appareils - 10 caméras IP - 50 séquences - 30 clients (profils) - Mémoire images pour groupes et appareils (max. 20Mo) - Largeur en ❚ 17,5 mm : 4 - Tension primaire : 230V AC - Fréquence : 50/60Hz - Tension secondaire : 24V DC - Puissance nominale : 1,5A - Puissance : 36VA - Température d’exploitation : -0°C à +45°C - Température de stockage : -20°C à +70°C - Raccordement : 0,75 – 2,5 mm² Serveur Hager Caractéristiques techniques 19 Bus LAN 30V DC - + 3 24V DC 1 2 3 4 Etat LED Signification Correction du défaut 2 Eteinte Câble réseau débranché Connecter le câble réseau Rouge fixe Conflit d'adresse IP Vérifier les adresses IP utilisées sur le réseau Vert clignotant Attente adresse IP du serveur DHCP / Vert fixe Adresse IP reçue / 3 Eteinte Câble réseau débranché Connecter le câble réseau Rouge fixe Portail non accessible ou connexion refusée Vérifier l'accès internet Vert clignotant Connexion au portail en cours / Vert fixe Connexion au portail établie / 4 Rouge clignotant Problème d'alimentation Vérifier l'alimentation Rouge fixe Défaut logiciel d'application Effectuer une réinitialisation du TJA450. Si le défaut persiste, contacter l'assistance technique Hager Vert clignotant Serveur domovea en cours de démarrage / Vert fixe Serveur domovea opérationnel / Hager SAS Tél. 03 88 49 50 50 132 Boulevard d’Europe www.hager.fr BP 78 F-67212 OBERNAI CEDEX Conception/réalisation Studio Pat Hager SAS - 132, boulevard d’Europe - F-67210 OBERNAI - RCS Saverne B712063759 - société par actions simplifiée au capital de € 4 400 700 imprimé en France - illustrations non contractuelles QZD 201-c F-10